Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Jelölés és feliratozás elektromos szereléshez Megoldásainkkal bárhol feliratozhat, akár közvetlenül a helyszínen is. Termékkínálatunk a nyomtatók, jelölőrendszerek és feliratozóanyagok terén számos rugalmas lehetőséget kínál.

Villanyszerelő jelölést készít a THERMOMARK GO S mobil nyomtatóval

A hatékony és hibamentes kezelés, karbantartás és átalakítás alapvető feltétele a kapcsolószekrény áttekinthetősége. A részegységek egyértelmű azonosításáról a megfelelő feliratozás gondoskodik. A megfelelő jelölőrendszerrel Ön is minden alkalmazáshoz kinyomtathatja a táblákat és jelölőcímkéket – akár az íróasztalánál, akár közvetlenül a helyszínen.

A THERMOMARK GO a terepi digitális jelölési megoldás. Okostelefonjával és a MARKING system alkalmazással Ön játszi könnyedséggel hozhat létre feliratozási adatállományokat, és a nyomtatót közvetlenül, Bluetooth 5 kapcsolaton keresztül vezérelheti. Egy adott nyomtató akár öt okostelefonnal is vezérelhető. Az intelligens rendszer végtelenített anyagokkal és előre stancolt, kazettás kiszerelésű jelölőcímkékkel is dolgozhat.

  • A mobil alkalmazás soha nem volt ennél egyszerűbb a kis méretnek, a beépített energiaellátásnak és az intuitív kezelésnek köszönhetően
  • A bármilyen alkalmazásban használható jelölőanyagok jól illeszkedő megoldást kínálnak – a kábel- és vezetékjelöléstől a kapocsjelölésen át a kismegszakítók feliratozásáig
  • Rugalmas megoldások a minden követelménynek megfelelő jelölőrendszerekkel – helyhez kötött módon, vagy közvetlenül a helyszínen
Egy felhasználó a MARKING system alkalmazáson keresztül hoz létre jelölést

Jelölés létrehozása közvetlenül az alkalmazási környezetben

MARKING system alkalmazás

A MARKING system alkalmazás egyedülálló mobil interfészt kínál az Ön jelölési adatainak intelligens, hálózatos kiválasztásához és létrehozásához. Ebben a kifejezetten mobil alkalmazásra optimalizált leggyakoribb jelölési funkciók állnak az Ön rendelkezésére. A szoftverrel és az akkumulátoros mobil nyomtatórendszerekkel együtt a jól olvasható és tartós jelölési megoldások létrehozása gyerekjátékká válik. Az alkalmazási útmutató segítségével Ön is néhány lépésben megtalálhatja az igényeinek megfelelő jelölőanyagot. Az alkalmazás elérhető mobil Android és iOS készülékekre, és offline is használható. Modern csatlakoztathatóságával és intuitív kezelhetőségével tűnik ki, 19 nyelven érhető el.

THERMOMARK GO A mobil nyomtatóval a villamossági rendszerek gyorsan, könnyen feliratozhatók

  • Közvetlenül az okostelefonról, ill. táblagépről is kezelhető Bluetooth vagy NFC interfészen
  • Nagyobb rugalmasság a munkás mindennapokban – jelölés és feliratozás közvetlenül a helyszínen
  • Sokféle anyag választható - az anyag felismerése automatikusan történik