Az Oy M. Haloila Ab raklaptekercselő gépe rádiós rendszerrel

Ipari Bluetooth nagy teljesítőképességű csomagológépekhez A gépgyártásban Bluetooth rádiós rendszerek gondoskodnak a biztonságos kommunikációról

  • A moduláris raklaptekercselő gép az első csomagológép a világon, amelyben forgógyűrűs konstrukciót alkalmaztak
  • A Bluetooth rádiós rendszerek megbízható és kopásmentes megoldást tesznek lehetővé a központi vezérlő és a forgó géprészek közötti rádiós kommunikációhoz

Moduláris raklaptekercselő gép

Az Oy M. Haloila Ab cég a raklaptekercselő gépek világszerte vezető gyártója, része a nemzetközi Signode Industrial Group vállalatcsoportnak. A finn vállalkozás legismertebb márkája az Octopus csomagológép.
Ez a moduláris raklaptekercselő gép az első csomagológép a világon, amelyben forgógyűrűs konstrukciót alkalmaznak az ügyfelek termelőkapacitásra, szállításvédelemre és stabilitásra vonatkozó követelményeihez való rugalmas alkalmazkodás érdekében.

Raklapok csomagolása a tekercselőgépben

Az Oy M. Haloila raklapcsomagoló gépe
A raklap szállítása
A raklapokat anyagmozgató rendszer helyezi a tekercselőgépbe.
A raklap csomagolása
Egy tekercselőgyűrű forog a raklap körül, és betekercseli azt a fóliával. Ezután a gép lehegeszti a fóliát, és a raklap elhagyja az állomást.
A raklaptekercselő gép vezérlése
A raklaptekercselő gép vezérléséhez adatokat kell cserélni a gép központi kapcsolószekrényében elhelyezett vezérlő és a forgó géprészek mozgató hajtásai között. A kommunikáció PROFINET vagy EtherNet/IP protokollal történik. Az eddigi csúszógyűrűs átvezetésnél az Ethernet korlátokba ütközik.

Az Octopus gépek eddigi felépítése jelentősen korlátozta az adatátvitelt az irányító rendszer és a forgó géprészek aktuátorai között. A rádiós megoldás kiterjeszti a lehetőségeket, és javítja a megbízhatóságot. Teljesen elégedettek vagyunk mind a Phoenix Contact termékeivel, mind a munkatársai kiszolgálásunkra irányuló elkötelezettségével és képességeivel.

Janne Koskela, műszaki vezető
Bluetooth EPA modul egy csomagológépben

Bluetooth EPA modulok alkalmazása a megbízható és kopásmentes kommunikáció érdekében

A központi vezérlő és a forgó géprészek közötti megbízható és kopásmentes kommunikáció lehetővé tételéhez a csúszógyűrűs átvezetés helyett a Phoenix Contact ipari Bluetooth kommunikációs megoldását alkalmazzák. A Bluetooth EPA modulokat speciálisan a vezérlőadatok kommunikációjához fejlesztették ki. A robusztus modulok az IP65 védelmi osztályba tartoznak, és alkalmazhatók a mostoha ipari környezetben is. A speciális beépített antennának köszönhetően a rendszer egyszerűen és megbízhatóan átviszi rádión az olyan automatizálási protokollokat is, mint a PROFINET és az EtherNet/IP™.
Erre az esetre a Bluetooth a megfelelő rádiós technológia, mivel a frekvenciaugrásos eljárás és a WLAN Channel Blacklisting (csatorna feketelista) révén zavarmentes párhuzamos üzemelés hozható létre a 2,4 GHz-es frekvenciasávban működő meglevő WLAN hálózatokkal.