Biztonságos javítás a vasúti ágazatban A RENMAKCH India Pvt. Ltd. és a Phoenix Contact együtt modern és biztonságos karbantartási és tesztelési infrastruktúrákat valósít meg a vasutak és a nagy sebességű vonatok számára.
A biztonság és a megbízhatóság különösen fontos prioritás a vasúti ágazatban, és ez a vonatok karbantartására is vonatkozik. A biztonságos Axioline F és Axioline Smart Element I/O-inknak köszönhetően a mobil, elektromechanikus kocsiemelők szenzorai és aktorai egyszerűen és megbízhatóan integrálhatók a fölérendelt PROFIsafe rendszerbe. A PLCnext Technologyn alapuló rendszer gyors és funkcionálisan biztonságos automatizálást garantál az IEC 62061 szerinti SIL 3 szintig.
Ügyfélprofil Alapvető kompetenciák a vasúti járművek karbantartása és vizsgálata terén
A RENMAKCH India Pvt. Ltd. 1996-ban alakult, székhelye Mumbaiban található. A vállalat olyan berendezéseket gyárt, mint például a forgóváz-fordítókorongok, akkumulátoros rendezőkocsik, többcélú munkaállomások, padló alatti emelőrendszerek, forgóvázvizsgáló gépek és mobil emelőbakok. Ezeket a termékeket széles körben használják a vasúti kocsiszínekben szerte Indiában, és kiváló minőségű, korszerű technológiákon alapulnak.
Alkalmazás Robusztus megoldások a vonatok karbantartásához
A vonatok karbantartására és javítására szolgáló mobil emelőbakok különböző kockázatokat rejtenek magukban a személyzet és a felszerelések számára; ilyenek például a mechanikai és az elektromos veszélyek. A kockázatok minimalizálása érdekében a biztonsági vezérléssel kapcsolatos védőintézkedéseket kell végrehajtani. Ezek az intézkedések garantálják a kapcsolódó funkciók, például a vészleállítás előírt biztonsági szintjét.
Megoldás Biztonságos és átfogó automatizálási rendszer
A mobil emelőbakok biztonsági szempontból lényeges érzékelőkkel, például vészleállító gombokkal és közelítéskapcsolókkal vannak felszerelve. Az Axioline F és Axioline Smart Elements biztonsági modulok használatával mind a szenzorok, mind az aktorok integrálhatók a PROFIsafe rendszerbe a teljes biztonsági vezérlőrendszer részeként.
Figyelembe véve a PLCnext megoldáson belüli redundáns, biztonságos adatátvitelt, az IEC 62061 szerinti SIL 3 követelményei teljesülnek. Kiberbiztonsági szempontból a PLCnext Control használata az IEC 62443-4-1 és 62443-4-2 szerinti 2. biztonsági szintet (Security Level 2, SL2) éri el.
A PROFIsafe Axioline F és Axioline Smart Element modulokból álló megoldás számos döntő előnyt kínál a biztonsági automatizálás terén. Ez nemcsak a kábelezési ráfordításokat csökkenti, hanem lehetővé teszi a nagy fokú rugalmasságot is az üzembe helyezés, az átalakítás és a tervezés során. A részleteket megnézve a rugalmas és kompakt PLCnext megoldás nyílt forráskódú szoftverrel és bármilyen programozási nyelvvel bármilyen igény szerint testre szabható. Ezenkívül a biztonsági I/O modulok széleskörű Axioline F termékválasztéka leegyszerűsíti a hajtások biztonsági funkcióinak összetett kezelését. Ugyanakkor a rendkívül kompakt Axioline Smart Element I/O modulok lehetővé teszik a helytakarékos átalakítást a kapcsolószekrényekben.