Factoryline WLAN EPA Gør moduler WLAN-egnede hurtigt og nemt.

WLAN EPA i brug

FL WLAN Ethernet-portadapteren er den industrielle WLAN-adapter til billig tilslutning af Ethernet-egnede enheder af WLAN-netværk. Det trådløse modul og en antenne er allerede integreret i den kompakte og robuste Ethernet-portadapter. IP65-totalløsningen installeres direkte i periferien og forbindes nemt via en Ethernet-ledning med M12-tilslutningsteknik med automatiseringsenheden. Det betyder enkel integration i applikationer.

Factoryline EPA

Enkel installation i felten

Nem og hurtig installation

Ethernet-portadapteren er den enkle løsning til hurtigt og nemt at gøre enkelte industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning WLAN-egnede. IP65-totalløsninger installeres direkte i felten og forbindes med automatiseringsenheden via et M12-Ethernetkabel.

Dine fordele:

  • Kompakt IP65-modul med integreret antenne
  • M12-tilslutninger til Ethernet og spænding
  • Enkel montering i felten
Mode-knap på WLAN EPA

Enkel konfiguration takket være Mode-knap

Enkel og sikker anordning takket være automatisk konfiguration

Med Mode-knappen kan sikre punkt-til-punkt- og små netværk opsættes hurtigt og nemt uden konfiguration. Alternativt er en komfortabel konfiguration via webbrowseren også mulig.

FL EPA 2

Enkel konfiguration og styring af FL EPA 2

Udvidede indstillingsmuligheder pr. AT-kommandoer

WLAN EPA-modulet kan konfigureres automatiseret via enkle AT-kommandoer vha. en styring eller kan styres under drift. Denne grænseflade er også anvendelig til diagnose af trådløse forbindelser.

Typiske anvendelsesområder for WLAN EPA

Transportsystem i intralogistikken
Integration af mobile systemer i eksisterende WLAN-netværk
Kabelerstatning ved punkt-til-punkt-forbindelser
Overførsel af data ved hjælp af to EPA-modulers trådløse WLAN-bro
Integration af maskin- og anlægsdele i produktionsnetværket
Integration af maskin- og anlægsdele i produktionsnetværket
Roterende maskine med en papirrulle
Realisering af kommunikation med roterende maskinsystemer

Overblik over FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Særlige egenskaber
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land) 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)
Maks. datahastighed (brutto) 54 Mbit/s 54 Mbit/s
Maks. datagennemgang (netto) < 20 Mbit/s < 20 Mbit/s
Driftstyper Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Maksimal sendeeffekt 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner) 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner)
Antal antenner 1 (intern) 1 (ekstern) RSMA-tilslutning
Kapslingsklasse i monteret tilstand IP65 IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C - +65 °C -30 °C - +65 °C
Spændingsforsyning 9-30 V DC, maks. 1,7 watt 9-30 V DC, maks. 1,7 watt
Spændingsforsyning Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth
Til produktliste Til produktliste

Sammenligning af flere WLAN-produkter

Sammenlign egenskaberne ved vores forskellige trådløse WLAN-moduler, og find let det rigtige produkt til dig.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompakt trådløst modul til eksterne antenner

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

Montage På styretavlen, maskiner osv. - ethulsmontage
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g/n
Maksimal datahastighed (brutto) 300 Mbit/s
Maksimal datahastighed (netto) > 60 Mbit/s
Indeholdte antenner Ja: To gange intern (5 dBi)
Maksimal sendeeffekt 20 dBm (inkl. antenner)
ATEX / IEC Ex Nej
Class 1, Division 2 Ja: WLAN 1101, 2101
Driftstyper Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 210x)
Flere WLAN-grænseflader Ja: Virtuelt Dual Access Point eller Access Point og Client
Maks. antal WLAN-clients pr. AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Forbindelser 1 x RJ45
Kapslingsklasse IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Få mere at vide Få mere at vide