WLAN 1010 og WLAN 2010 Kompakt trådløst modul til eksterne antenner
De trådløse moduler WLAN 1010 og WLAN 2010 er ekstra kompakte. De eksterne antennetilslutninger gør dem særdeles velegnede til komplekse trådløse opgaver, hvor fleksibel positionering af antennerne er nødvendig. Derudover arbejder de med den veldokumenterede høje driftssikkerhed, som man kender det fra 1000- og 2000-serien. Dette inkluderer de robuste industrielle huse, den pålidelige MIMO-radioteknik og omfattende softwarefunktioner, der kan konfigureres via alsidige grænseflader såsom web, SNMP, REST-API eller CLI.
WLAN 1010 giver mulighed for flere forskellige former for montering
WLAN 1010 – passer i trange maskiner
Køretøjer, lager-shuttles og maskiner skal være små. Mange konstruktioner har ét til fælles: Pladsmangel. Alle komponenter skal derfor være kompakte og kunne monteres fleksibelt. Nøjagtigt til det formål er WLAN 1010-serien blevet udviklet. Det kompakte WLAN-modul kan monteres på vægge og plader eller ganske enkelt klikkes på en bæreskinne. Metalbundpladen sikrer en solid fastgørelse og pålidelig varmeafledning.
Din fordel: Enheden kan monteres overalt.
To eksterne antenner sørger ved WLAN 1010 for optimal radiodækning
Tilslutning til eksterne antenner
Den rigtige antenneløsning er vigtig for en pålidelig trådløs forbindelse. For at sikre god radiodækning omkring et køretøj skal du undertiden montere antenner på forskellige sider af køretøjet. Til sådanne tilfælde er FL WLAN 1010 udstyret med to antennetilslutninger. Således kan du altid vælge den optimale antenneløsning.
Din fordel: Bedst mulig modtagelse, også under vanskelige pladsforhold.
Særdeles sikker takket være Security-standarder og brugerprofiler
Høj sikkerhed takket være to virtuelle Access points og IP-filter
For os er beskyttelse af dit netværk og dine data mod misbrug og manipulation vigtig. WLAN 1010 understøtter de aktuelle WLAN Security-standarder som WPA-AES-kryptering eller RADIUS-autentificering. Derudover kan forskellige WLAN Access Points oprettes med egen adgangskode samt adgangsfilter for to forskellige brugergrupper, f. eks. service og bruger. Således har service f. eks. ubegrænset WLAN-adgang til alle enheder i netværket, mens brugeren kun har adgang til visualiseringsserveren.
Din fordel: Sikkerhed over for manipulation og misbrug.
WLAN 1010 kan konfigureres pr. REST-API
Nem styring via PLC – pr. REST-API
WLAN 1010 kan nemt konfigureres over en REST-API ved hjælp af en PC eller PLC eller styres til runtime. På den måde kan mange WLAN-1010-moduler konfigureres hurtigt og nemt med en kommando. Derudover kan netværksadministration automatiseres ved hjælp af styringen, så f. eks. WLAN-brugere kan oprette et nyt engangs-WLAN-kodeord til alle forbindelser. Sikkerhedsrisikoen kan dermed nemt løses ved hjælp af et fælles anvendt, statisk WLAN-kodeord.
Din fordel: Fuld kontrol til maskinprogrammeringen.
FL WLAN 2010 med driftstypen WLAN-Mesh
WLAN-Mesh til automatiseringsnetværk
Med den nye driftstype WLAN-Mesh for de trådløse FL WLAN -2010-moduler kan WLAN-net nemt indrettes, og rækkevidder i eksisterende WLAN-netværk øges. Ved brug af mange Mesh-Access-points dækker du et større areal uden at udlægge kabler. WLAN-Mesh-funktionen er også tilgængelig på ældre WLAN-2010-moduler efter en Firmware-opdatering.
Fordel: Realiser autonome, selvorganiserende Ad-hoc-netværk.
Oversigt over WLAN 1010 og 2010
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1010 | WLAN 2010 | |
Særlige egenskaber | ||
WLAN-standarder | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land) | 2,4 GHz: Kanal 1-13* | 5 GHz: Kanal 36-165* | 2,4 GHz: Kanal 1-13* | 5 GHz: Kanal 36-165* |
Maks. datahastighed (brutto) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Maks. datagennemgang (netto) | > 60 Mbit/s | < 90 Mbit/s |
Driftstyper | Access Point, Client, 2 virtual Access Points | Access point, Client, 2 virtual Access points, Mesh |
Maksimal sendeeffekt | 16 dBm | 16 dBm |
Antal antenneporte | 2 (RSMA) | 2 (RSMA) |
Maks. antal WLAN-clients | 10 clients | 60 clients |
Kapslingsklasse i monteret tilstand | IP20 | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C - +60 °C | -40 °C - +60 °C |
Til produktliste | Til produktliste |
Sammenligning af flere WLAN-produkter
Sammenlign egenskaberne ved vores forskellige trådløse WLAN-moduler, og find let det rigtige produkt til dig.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompakt trådløst modul til eksterne antenner |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
WLAN-løsningen til maskinkonstruktion |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Gør moduler WLAN-egnede hurtigt og nemt |
|
Montage | I styretavlen, i montagekassen (bæreskinneadapter (valgfrit*) eller vægmontage) | På styretavlen, maskiner osv. - ethulsmontage | |
WLAN-standarder | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maksimal datahastighed (brutto) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | |
Maksimal datahastighed (netto) | >60 Mbit/s (WLAN 101x), <90 Mbit/s (WLAN 201x) | > 60 Mbit/s | |
Indeholdte antenner | Nej: Op til to eksterne tilslutninger (RSMA) | Ja: To gange intern (5 dBi) | |
Maksimal sendeeffekt | 19 dBm (antennetilslutning) | 20 dBm (inkl. antenner) | |
ATEX / IEC Ex | Ja: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Nej | |
Class 1, Division 2 | Ja: WLAN 1011, 2011 | Ja: WLAN 1101, 2101 | |
Driftstyper | Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 201x) | Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 210x) | |
Flere WLAN-grænseflader | Ja: Virtuelt Dual Access Point eller Access Point og Client | Ja: Virtuelt Dual Access Point eller Access Point og Client | |
Maks. antal WLAN-clients pr. AP | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Forbindelser | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
Kapslingsklasse | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Få mere at vide | Få mere at vide | Få mere at vide |