Energi i form af elektricitet, køling eller opvarmning bruges til produktions- og administrationsbygninger. Phoenix Contact har siden 2013 haft et aktivt energistyringssystem i overensstemmelse med ISO 50001 for sine tre største tyske afdelinger. Energistyring muliggør effektiv drift af anlæg og bygninger. Det definerede mål er at reducere tre % af det samlede energiforbrug i forhold til 2018 inden udgangen af 2025. Ved udgangen af 2022 var graden af opfyldelse af dette mål 42 %, hvilket er inden for målområdet.
Environmental
Som producent af produkter, der muliggør teknologiske løsninger til energiomstilling og klimabeskyttelse, er vi selv aktive på vores produktionssteder for at beskytte miljøet og naturen, bruge ressourcer skånsomt, selv generere energi fra vedvarende kilder og opnå den størst mulige energieffektivitet. Målet er at minimere vores udledning af drivhusgasser for at begrænse den globale opvarmning. Det økologiske fodaftryk af vores produkter er centralt for dette, da de anvendte materialer, transport og undgåelse af affald er relevante faktorer.
Miljø- og klimabeskyttelse
Miljø- og klimabeskyttelse har længe været praktiseret hos Phoenix Contact. Virksomhedens ISO 14001- og ISO 50001-certificering attesterer omfattende miljø- og energistyring. Eksemplerne omfatter brug af regnvand som brugsvand, geotermisk energi og spildvarme til opvarmning, egenproduktion af elektricitet med solceller på produktionsbygningernes tage, mere end 90 % affaldssortering og udvikling af åbne arealer til blomstrende enge. Vores medlemskab af de to organisationer Verband Klimaschutz-Unternehmen og Stiftung KlimaWirtschaft, der begge arbejder for virksomheders engagement i klimabeskyttelse, fremmer samarbejdet med partnere og ministerier.
Energi og direkte emissioner
Phoenix Contact har allerede med succes reduceret sine direkte og indirekte genererede CO₂-emissioner i Scope 1 og 2. Ved at skifte til grøn elektricitet i 2022 blev mere end 101.000 tons (volumen 2021) undgået. Det betyder, at Phoenix Contact har været CO₂-neutral med hensyn til energiforsyning på alle større lokationer siden 2022. Andre reduktionstiltag omfatter maksimering af energieffektiviteten, produktion af vores egen vedvarende energi og udligning af uundgåelige emissioner (se diagram).
Indkøbt elektricitet er blevet fuldstændig konverteret til grøn elektricitet. Indkøb foretages på grundlag af kvalitetsmærker som OK Power, EcoEnergy eller Green-e. Siden 2022 er mere end 90 % af den elektriske energi, der kræves på næsten alle større lokationer, blevet genereret fra vedvarende energikilder: vandkraft, vind- og solenergi. Udvidelsen er kontinuerlig.
Egenproduktion af elektricitet er den tredje foranstaltning, der indføres for at reducere udledningen. Målet er, at mindst 30 % af den nødvendige energi skal produceres af egne solceller. Tagarealerne på bygningerne i hovedkvarteret dækker et areal på 93.000 m². I fremtiden skal der produceres solenergi på alle tage, ikke kun i Blomberg, men også andre steder i Tyskland og resten af verden.
I 2021 og 2022 blev der installeret solcelleanlæg med en kapacitet på omkring 2.900 kWp i Tyskland, Kina, Indien, Schweiz og USA.
Uundgåelige CO₂-emissioner udlignes ved at finansiere miljøprojekter. Ved udvælgelsen af projekter tager Phoenix Contact udgangspunkt i internationalt anerkendte og uafhængige certificeringer som Gold Standard og fremmer projekter til udbygning af vedvarende energianlæg. Andelen af kompensationsforanstaltninger skal løbende reduceres til omkring ti procent. For at sikre dette udvikles der omdannelseskoncepter over hele verden. Her er fokus på at reducere forbruget af fossil energi, f.eks. ved at generere varme ved hjælp af elektrisk energi.
Materialer, transport og bortskaffelse
Bæredygtighed er et vigtigt kriterium i udviklingen og designet af produkter. Især valget af materialer er afgørende her, da de anvendte materialer og halvfabrikata påvirker det enkelte produkts energibalance. Derfor foretrækkes grundmaterialer, der kræver mindre energi at producere og derfor forårsager færre CO₂-emissioner. Reduktionen i antallet af forskellige materialer, renheden af typerne og minimeringen af ikke-genanvendelige materialer resulterer også i en højere genanvendelsesprocent.
Phoenix Contact har analyseret de materialer og tjenester, der anvendes verden over, og har undersøgt materialernes og transportruternes indvirkning på økologi og mulige sociale risici. Udvalget af dele og komponenter omfatter også direkte råmaterialer, der forarbejdes og raffineres til komponenter og dele og dermed forbliver i slutproduktet.
Phoenix Contacts mål er at reducere CO₂-udledningen med 90 % inden 2030. Til dette formål blev CO₂-fodaftrykket for materialer og produktgrupper identificeret i 2021 på baggrund af sammenlignelige databaseværdier, og de tilsvarende indsatsområder i forsyningskæden blev identificeret ved hjælp af hot spot-analyser.
Phoenix Contact har et adfærdskodeks for hele virksomheden, som definerer de juridiske og moralske retningslinjer for alle medarbejderes handlinger. Der er blevet udarbejdet en Supplier Code of Conduct for leverandører, som omsætter virksomhedens krav til forsyningskæden. Leverandører vil være forpligtet til at overholde disse retningslinjer i deres indkøbskontrakter. Socialt ansvar er forankret som et princip i udvælgelse af leverandører, leverandørkvalificering og leveringskontrakter.
Phoenix Contact bestilte Ecovadis til at udføre dybdegående analyser af deres forsyningskæde. Ecovadis er en af verdens førende udbydere af ranglister over virksomheders bæredygtighed. Phoenix Contact bruger resultaterne af disse analyser til at udlede foranstaltninger til risikoforebyggelse i forsyningskæden.
Phoenix Contact bearbejder store mængder kunststof hvert år. Virksomheden bruger polyamid for at spare på ressourcerne. Dette materiale kan bearbejdes særligt skånsomt og pålideligt. Derudover bruger Phoenix Contact allerede den første kunststof, der er baseret på fornyelige råmaterialer.
Ved valg af miljøvenlig emballage lægger Phoenix Contact vægt på en høj grad af genanvendelighed. Phoenix Contact bruger primært papirbaserede løsninger til vare- og transportemballage. Transportemballagen er især tilpasset de interne processer og eksterne påvirkninger med hensyn til belastning og er grundigt testet.
Vægten af virksomhedens standardemballage er løbende blevet reduceret i de senere år, uden at det er gået ud over stabiliteten. På den måde kunne man spare 300.000 kg emballagemateriale.
Læssehjælpemidler bruges som standardbeholdere til skibsfart over hele verden. På grund af den stigende efterspørgsel på beholdere blev der skabt intern rengøringskapacitet direkte på logistikstedet. Det eliminerer behovet for lastbiltransport mellem forskellige lokationer og rengøringsleverandøren. For at gøre brugen endnu mere økologisk,
har læssehjælpemidler lavet af sammensatte materialer har været brugt siden 2021.
Phoenix Contact bruger SkyLab-dashboardet til gennemsigtighed i CO₂-fodaftrykket, som er en systemintegreret metode til visualisering af CO₂-emissioner fra transport. Best Shipping Instructions (BSI) bruges til at reducere emissioner under transport. Disse giver en systemintegreret metode til at bestemme den optimale transportrute mellem hovedkvarteret og datterselskaber uden for Europa. Sammenligningen af transportomkostningerne med omkostningerne ved at opretholde større lagerbeholdninger (kapitalbindingsomkostninger) giver en forsendelsesanbefaling for den mest effektive transportrute.
I 2020 genererede hele værdikæden en CO₂-udledning på 700.000 tons med en omsætning på 2,4 mia. euro. I det følgende år 2021 steg CO₂-udledningen til 820.000 tons og omsætningen til 2,97 mia. euro. De første tiltag blev implementeret i 2021 og 2022 for at reducere andelen af luftfragt i emissionerne. Det har sparet mere end 2.500 tons CO₂-udledning.
Hovedkvarteret i Blomberg er hjemsted for store produktionsenheder samt store administrations- og logistikområder. Der produceres en stor mængde affald, som indsamles separat ved hjælp af et defineret bortskaffelseskoncept. Målet er at garantere en sikker bortskaffelse, samtidig med at der tages hensyn til bæredygtige og økonomiske faktorer.
I 2021 lykkedes det os at reducere andelen af kommunalt erhvervsaffald fra 4,7 % til 4,3 %. Andelen af kommunalt erhvervsaffald er også løbende blevet reduceret på de tyske anlæg i Schieder og Bad Pyrmont.
På grund af den kraftige stigning i ordrer i 2021 er andelen af metalholdigt produktionsaffald som ikke-jernholdige metaller og kobber steget. Materialerne føres ind i et spånekredsløb og behandles med henblik på genanvendelse. Mængden af oparbejdede spåner steg med 150 tons i 2021 sammenlignet med året før.
Ud over de direkte materialer, der bruges i produktionen, bliver hjælpematerialer og -produkter også vurderet og udvalgt i forhold til deres bæredygtighed.
Produktansvar
Virksomheden sætter høje standarder for sine produkter og løsninger. Ud over kvalitet er der altid fokus på innovation. Phoenix Contact praktiserer en omfattende kvalitetsstyring, som strækker sig fra produktion og forretningsprocesser til eftersalgsområdet. Alle systemer og processer er certificerede. Implementeringen og effektiviteten af kravene kontrolleres regelmæssigt og sikres ved interne og eksterne revisioner.
Forskning og udvikling står højt på vores dagsorden. Phoenix Contact-koncernens udgifter til forskning og udvikling beløb sig til omkring 198 mio. euro i 2021, hvilket svarer til omkring syv % af omsætningen. Sammenlignet med året før steg antallet af medarbejdere i R&D med 150 af de såkaldte fuldtidsækvivalenter (FTE'er) til mere end 1.650 FTE'er. I alt blev der indgivet mere end 100 nye førstegangsansøgninger om beskyttede rettigheder. På lang sigt betyder det, at Phoenix Contact ligger over branchens gennemsnit. Det samlede antal patenter dokumenterer virksomhedens innovative styrke.
Som en del af den produktrelaterede miljøbeskyttelse undgås problematiske stoffer så vidt muligt i Phoenix Contacts innovative produktprogram. For at sikre, at alle leverandører opfylder disse krav, er virksomhedens Environmental Compliance Standard obligatorisk for dem. Leverandørernes troværdighed vurderes regelmæssigt, og der anmodes om oplysninger om regulerede ingredienser i materialer. Der udføres også laboratorieanalyser for at teste de anvendte materialer for problematiske stoffer. Nye materialer gennemgår en streng evalueringsproces. Dette sikrer også overensstemmelse med lovkrav som RoHS-direktivet 2011/65/EU – og REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006. Materialer, der indeholder stoffer, der er klassificeret som særligt problematiske stoffer (SVHC – Substances of Very High Concern) i henhold til REACH, er generelt kun godkendt i overensstemmelse med lovkravene, hvis der ikke findes alternative materialer.
Produkternes sikkerhed er en central del af Phoenix Contacts kvalitetsstandarder og certificeres ved hjælp af tests. Alle relevante produktsikkerhedslove og de direktiver og standarder, der er nedfældet heri, overholdes. Desuden bliver mange produkter testet og vurderet af uafhængige organer.
Produkter har forskellige sikkerhedsfunktioner. Product Security Incident Response Team (PSIRT) tjekker dem for sikkerhedshuller og udsender sikkerhedsopdateringer. Phoenix Contact tilbyder også standardiseret produktsikkerhed og serviceydelser til fremtidssikret drift af maskiner, anlæg og infrastrukturer. Nødvendige opdateringer har været tilgængelige i mange år, hvilket giver en lang levetid. Produkter udvikles i henhold til certificerede processer i overensstemmelse med IEC 62443-4-1. Sikkerhedsforanstaltninger implementeres, verificeres og dokumenteres på grundlag af en trusselsanalyse.
Siden 2021 har Phoenix Contact evalueret sine produkter i forhold til deres miljøpåvirkning. Produkters miljømæssige fodaftryk (PEF) er beregnet i henhold til EF3.0-specifikationerne. Resultaterne vil være tilgængelige online i fremtiden. Takket være den stigende gennemsigtighed og nøjagtighed af CO₂-emissioner i værdikæderne bliver dataene for produkternes miljømæssige fodaftryk mere og mere præcise.