TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, USI (Universal Service Interface), Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, USI (Universal Service Interface), Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Primær taktet strømforsyning TRIO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 3-faset, udgang: 48 V DC / 20 A, kan indstilles fra 40 V DC ... 56 V DC
Datagrænseflade, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, tilslutningstype: Kobling, materiale: PA
Primær taktet strømforsyning TRIO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 48 V DC / 10 A, kan indstilles fra 40 V DC ... 56 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 2,5 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 29 V DC
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Modulbæreramme, størrelse: B10, konstruktion : til monteringsside (a, b, c, ...), Push-in-tilslutning, 0,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Modulbæreramme, Til værktøjsfri låsning i høje huse i HC-STA- og HC-EVO-husserien
Primær taktet strømforsyning TRIO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 5 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC
Overspændingsbeskyttelsesenhed, UL Listed type 1 og IEC type 2, til 3-fasede strømforsyningssystemer til 480Y/277 V AC, udskiftelige overspændingsbeskyttelsesstik med lokal statusvisning (grøn/rød), med fjernmelding via plug-in.
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 1,3 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 29 V DC