Alle TRIO POWER-strømforsyninger har smart diagnose med flerfarvede LED´s og en kollektiv signalkontakt. Alle relevante tilstande så som DC OK, overbelastning og kortslutning signaleres via denne. Enheder med en integreret apparatbeskyttelse med flere kanaler og en IO-Link-grænseflade til diagnosticering og parametrering kan fås som ekstraudstyr. De kompakte enheder reducerer installationsarbejdet, pladsbehovet i styretavlen og materialeomkostningerne. TRIO POWER-strømforsyningerne tilbyder således en sikker forsyning og beskyttelse i én enhed.
TRIO3-PS/3AC/24DC/5
-
Strømforsyning
1362783
Primær taktet strømforsyning TRIO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 5 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Forsyningsnetform | Stjernenet (TN, TT, IT (PE)) |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| Typisk national netspænding | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | < 17 A (25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,21 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz |
| Buffertid ved netudfald | typ. 31 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 45 ms (3x 480 V AC) | |
| Strømforbrug | 3x 0,36 A (3x 400 V AC) |
| 3x 0,3 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 0,66 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 0,55 A (2x 500 V AC) | |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor | 0,53 (3x 480 V AC) |
| Komponentindgangssikring | 3,15 A Intern (apparatbeskyttelse) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 3x 3 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| Virkningsgrad | typ. 90,5 % (3x 400 V AC) |
| typ. 90,6 % (3x 480 V AC) | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 5 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | maks. 7,5 A (5 s) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Derating | 60 °C ... 70 °C |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 3 (3x 400 V AC) |
| typ. 3,1 (3x 480 V AC) | |
| Udgangseffekt (PN) | 120 W |
| Udgangseffekt (PDyn. Boost) | maks. 180 W (5 s) |
| Parallelkobling | ja, til effektforøgelse og redundans |
| Seriekobling | ja, til spændingsforøgelse (overhold SELV-grænsen) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restbølgeform | typ. 10 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Stigetid | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimal tabseffekt tomgang | < 0,84 W (3x 400 V AC) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,85 W (3x 480 V AC) |
| Minimal tabseffet mærkebelastning | < 12,6 W (3x 400 V AC) |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 12,3 W (3x 480 V AC) |
| Integreret sikring | nej |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Indgang | |
| Position | 1.x |
| Tilslutningsteknik: Poler | |
| Polmærkning | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massiv (anbefales) | 1,5 mm² (anbefales) |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 1,5 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² (anbefales) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (anbefales) | 16 (anbefales) |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| Udgang | |
| Position | 2.x |
| Tilslutningsteknik: Poler | |
| Polmærkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massiv (anbefales) | 1,5 mm² (anbefales) |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 1,5 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² (anbefales) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (anbefales) | 16 (anbefales) |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Tilslutningsteknik: Poler | |
| Polmærkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| massiv (anbefales) | 0,5 mm² (anbefales) |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 0,5 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 0,5 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 0,5 mm² (anbefales) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (anbefales) | 20 (anbefales) |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED DC OK - signaltilstand drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
| Farve | rød, gul, grøn (multicolor-LED) |
| LED slukket | Forsyningsspænding Input AC ikke til stede (slukket) |
| LED tændt (grøn), DC OK | UOut > 21 V DC og IOut < 0,9 x IN (tændt (grøn), DC OK) |
| LED tændt (gul), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC og IOut > 0,9 x IN (tændt (gul), IOut > 90 %) |
| LED tændt (rød), ISHORT | UOut < 21 V DC og IOut > 0,9 x IN (tændt (rød), ISHORT) |
| LED tændt (blinker rødt) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (tændt (blinker rødt)) |
| Signaludgang DC OK | |
| Position | 3.x |
| Signaliseringstype | Skiftekontakt DC OK - signaltilstand drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polmærkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funktion | Videreførsel driftstilstand |
| Pilotkontakt (potentialfri) | OptoMOS |
| Brydespænding | maks. 30 V DC (SELV) |
| Strømværdi | maks. 100 mA |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt lukket) | UOut > 21 V DC og IOut < 0,9 x IN (Kontakt lukket) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åbnet) | UOut < 21 V DC eller IOut > 0,9 x IN (middelværdi over 60 s) (Kontakt åbnet) |
| Antal faser | 3 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 3 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2240000 h (25 °C) |
| > 1340000 h (40 °C) | |
| > 600000 h (60 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Overspændingskategori (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Overspændingskategori (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 120 mm |
| Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 115 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, klemmer) |
| Udførelse af afdækningskappen | Polycarbonat |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde (Maksimalt) | ≤ 5000 m |
| Anvendelseshøjde (Derating udgangseffekt) | > 2000 m (Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok (drift) | 18 ms, 30g, pr. retning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) |
| Standarder | DIN EN 61558-2-16 |
| Bemærk | ≤ 4000 m |
| Elektrisk sikkerhed | |
| Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
| Standarder | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Sikkerhedslavspænding | |
| Normbetegnelse | Sikkerhedslavspænding |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sikker adskillelse | |
| Normbetegnelse | Sikker adskillelse |
| Standarder | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | |
| Normbetegnelse | Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| Netvariation/underspænding | |
| Normbetegnelse | Netvariation/underspænding |
| Standarder | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Mærkning | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
| Støjimmunitet | Støjimmunitet iht. EN 61000-6-1 (boligområde), EN 61000-6-2 (industriområde) |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | asymmetrisk 4 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Udgang | asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | symmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| asymmetrisk 4 kV (Testsværhedsgrad 4) | |
| Udgang | symmetrisk 1 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) | |
| Signal | asymmetrisk 1 kV (Testsværhedsgrad 2) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 400 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 1 periode |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 1362783 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPD33 |
| Produktnøgle | CMPD33 |
| GTIN | 4063151706753 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 534,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 475 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparende som følge af den smalle modulbredde og montering lige op ad hinanden
Robust og pålidelig takket være dynamisk boost med kraftig udgangskarakteristik
Nem håndtering takket være Push-in tilslutningsteknik
Smart diagnose takket være flerfarvede LED's og kollektiv kontakt til entydelig statusvisning, med IO-Link som option
Lang levetid for anlægget: Forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret elektronisk sikring med flere kanaler
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre