Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal Sikker bevægelsesovervågning uden ekstra sensorer. Uanset om det drejer sig om førerløse transportsystemer eller roterende akser i værktøjsmaskiner: Det sikre overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35 overvåger hastigheder pålideligt og beskytter således mod farlige bevægelser. Helt uden ekstra sensorer kan du overvåge bevægelser særligt økonomisk og effektivt.

Sensorløs bevægelsesovervågning
Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35

Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35

Det TÜV-certificerede, sikre overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35 overvåger hastigheder uden ekstra sensorer. Baseret på drevets drejefeltmåling implementeres de integrerede sikkerhedsfunktioner pålideligt op til SIL 3 eller PLe.

Integrerede sikkerhedsfunktioner:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Emballeringsmaskine

Anvendelse i levnedsmiddelindustrien, eksemplificeret ved en emballeringsmaskine

Særdeles økonomisk

Takket være sensorfri teknologi bortfalder omkostningerne til ekstra sensorer til hastighedsovervågning. Således kan du spare 50 % af dine omkostninger til anskaffelser.

Drevets drejefeltmåling

Drevets drejefeltmåling muliggør sensorfri bevægelsesovervågning

Maksimal pålidelighed

Eksterne sensorer er modtagelige for fejl pga. miljøpåvirkninger såsom stød, vibrationer og EMC. Drevets drejefeltmåling er uafhængig af støjfaktorer, således at der kan opnås en maksimal tilgængelighed for systemet.

Sikkerhedsfunktioner til sikker bevægelsesovervågning

Integrerede sikkerhedsfunktioner til sikker bevægelsesovervågning

Hurtig idriftsættelse

Uden ekstra sensorer bortfalder yderligere montage- og justeringsarbejde. Den intuitive konfigurationssoftware PSRmotion reducerer installations- og idriftsættelsestid af det sikre overvågningsmodul til omdrejningstal yderligere.

Anvendelsesmuligheder Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal i anvendelse

CNC-fræser
Eksempel på værktøjsmaskine: CNC-fræser
CNC-bor
Eksempel på værktøjsmaskine: CNC-bor
Træbearbejdningsmaskine
Eksempel på værktøjsmaskine: Træbearbejdningsmaskine
Eksempel inden for maskinkonstruktion: Emballeringsmaskine
Eksempel inden for maskinkonstruktion: Emballeringsmaskine
Kraftdrevet bro i Amsterdam
Eksempel på infrastruktur: Kraftdrevet bro

Produktoversigt Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35

Overblik over varianterne

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35 med Push-in tilslutning

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Sensorfrit overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35 med skruetilslutning

Sikkerhedsniveau op til SIL 3 / PL e op til SIL 3 / PL e
Evaluering 2-kanals analyse af drejefeltet for vekselstrømsmotorer og 3-fasede motorer 2-kanals analyse af drejefeltet for vekselstrømsmotorer og 3-fasede motorer
Modulbredde 12,5 mm 12,5 mm
Konfigurationssoftware PSRmotion PSRmotion
Tilslutningstype Stikbar Push-in klemme Stikbar skrueklemme
Til produkt Til produkt