Ventilstik, Universal, 3-polet, Ventilstik B (10 mm), Skruetilslutning, kabelforskruning M16, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilstik
Ventilstik muliggør pålidelig styring af ventiler, der kan reguleres elektronisk. Terningstikkene er ofte sat på en hård prøve på grund af temperaturmæssige og mekaniske påvirkninger eller kontakt med olie og fedt. Vores produktsortiment er yderst velegnet til disse hårde anvendelsesbetingelser. Den robuste konstruktion og den faste installation sikrer pålidelig signaloverførsel.
Ventilstik, Universal, 3-polet, Ventilstik A, Skruetilslutning, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilstik, 3-polet, Stik vinklet M12, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, Ventilstikkets stikfront drejet 180°
Dine fordele
- Sikker signaloverførsel takket være fast installation med skruelås
- Pålidelig under mekanisk belastning som stød og vibrationer
- Pålidelig beskyttelse mod støv og stænkvand takket være kapslingsklasse IP65
- Modstandsdygtig over for olie og fedt
Pålidelig ventilstyring
Vores ventilstik fås i fem konstruktioner (A, B, BI, C, CI) og til trykafbrydere (AD). Anvendelsesområdet strækker sig fra 24 til 230 V AC/DC. For lettere at kunne registrere fejl fås vores ventilstik med tydeligt synlig LED til alle monteringspositioner. Pålidelig signaloverførsel og styring af dine elektronisk styrbare ventiler garanteres af den robuste konstruktion og den faste installation med skruetilslutning.