PRC 3-FT25-MC4-150 - Apparatstik bagvæg
1409220

tilslutningstype

Apparatstik bagvæg, Produktfamilie: PRC 35, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit maks.: 4 mm2, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, kabellængde: 150, Denne vare fås også med andre ledningslængder. Kontakt din lokale Phoenix Contact-afdeling, så vi kan afklare dine behov.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til 75 % mindre i størrelsen sammenlignet med industrimultistik med samme effekt
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer
Kan vælges som færdigkonfektioneret vare eller vare til egen konfektionering