TP 06M - Touchpanel
2985165

Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 gråtoner, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, uden bussystem.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
Kort idriftsættelsestid