PLC-V8L/D15S/OUT
-
Systemtilslutning
1104789
V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), tilslutning 1: D-SUB stiftdel 1x 15-polet, tilslutning 2: Stiktilslutning (Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilslutning 3: Skruetilslutning 1x 2-polet, antal kanaler: 8, styrelogik: pluskoblende
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Poltal | 15 |
| Antal kanaler | 8 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spændingsforsyning) | ≤ 3 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: universal | |
| Passende I/O-kort | universal |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 15 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,74 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Bemærk | Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Tilslutning 3 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5 mm |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Mål på vare | |
| Bredde | 112,3 mm |
| Højde | 41,02 mm |
| Dybde | 49,89 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Til påsætning |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1104789 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK21D2 |
| Produktnøgle | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 129,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 82,5 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Kompatible produkter
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Relæmodul 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Relæmodul 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Relæmodul 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relæsokkel 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relæmodul 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Relæmodul 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Relæmodul 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Relæmodul 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Relæmodul 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Relæmodul 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Relæmodul 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Relæmodul 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Relæmodul 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Relæmodul 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Relæmodul 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Relæmodul 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Relæmodul 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relæmodul 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Relæmodul 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relæsokkel 2967837
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre