VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 2 x 4 kanaler.
Styringsspecifik systemkabling
Vores styringsspecifikke systemkabling er specielt udviklet til hurtig og fejlfri tilslutning af I/O-moduler til diverse styringer. De let stikbare frontadaptere, systemkabler og overgangsmoduler, navnlig af den nye generation VARIOFACE Front Connect, giver dig en tidsbesparelse på op til 90 % og en pladsbesparelse på op til 60 % sammenlignet med konventionelle løsninger. VARIOFACE-systemkabling fås til alle gængse I/O-systemer.
Konfektioneret, skærmet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); kabellængde: 10 m
Konfektioneret, halogenfrit rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); kabellængde: variabel
Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel; styring: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet) (tilsluttede poler: 20); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet) (tilsluttede poler: 20); kabellængde: 3 m
Overgangsmodul til anvendelse af TDC3000 på moderne styringsplatforme, digital indgang, 32 kanaler
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 1 x 8 kanaler.
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 2 x 4 kanaler.
VARIOFACE-frontadapter, til analoge 35 mm-moduler for SIMATIC® S7-1500, der kan tilsluttes op til 16 kanaler (40- eller 20-polede moduler).
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 2 x 8 kanaler.
V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLC-systemkabling af indgangskort, tilslutning 1: IDC/FLK-stiftdel 1x 14-polet, tilslutning 2: Stiktilslutning (Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilslutning 3: Skruetilslutning 1x 2-polet, antal kanaler: 8, styrelogik: minusschaltend
Dine fordele
- Hurtig, fejlfri tilslutning til I/O-moduler til diverse automatiseringsenheder takket være styringsspecifik systemkabling
- Stort udvalg af forskellige funktioner, såsom relæ, Solid-State-relæ eller gennemgangsforbindelse
- Individuel opbygning gennem tilslutningsmoduler i 1-, 2- eller 3-leder-tilslutningsteknik
- Fleksibel – forbind med Push-in-, trækfjeder- eller skruetilslutningsteknik
- Enkel planlægning med projekteringscrossliste eller online-selektor
- Systemkabling er en del af COMPLETE line-systemet
VARIOFACE-systemkabling med stikbare komponenter
Et overblik over styringsspecifik systemkabling
Den styringsspecifikke systemkabling VARIOFACE består af følgende komponenter:
-
Frontadapter:
Frontadapteren rangerer signalerne, så den arbejdskrævende enkeltfortrådning bortfalder. Stikkes blot ind i det passende ind-/udgangskort på controlleren. Der leveres løsninger til styringer fra følgende producenter: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Systemkabler:
Signalerne overføres fra styringen til modulet over et prækonfektioneret systemkabel. De fås i forskellige versioner, afhængigt af længde, poltal og skærmning. -
Overgangsmoduler:
Overgangsmodulet overfører styrings- og fieldsignalerne. Få også her glæde af alsidigheden i produktprogrammet. Overgangsmoduler fås med forskellige tilslutningsteknikker, modulbredder og med diverse funktioner.
VARIOFACE Front Connect
Den nye generation af meget kompakte overgangsmoduler er det perfekte supplement mellem remote-I/O-systemet og fieldniveauet.Et innovativt design sørger for hurtig og fejlfri fortrådning samt pladsbesparelse i styretavlen.VARIOFACE Front Connect understøtter den decentrale periferi optimalt med en høj grad af fleksibilitet og en smal konstruktion.
VARIOFACE Front Connect
Konventionel kabling med enkeltledere
Konventionel fortrådning med enkeltledere
Fortrådningen af periferien med enkeltledere er tidskrævende og har en relativ høj fejlfrekvens.
Kendetegn:
- Tidskrævende, da arbejdet omfatter mange handlingsskridt, såsom afkortning, afisolering, mærkning, crimpning og pålægning af lederne
- Hver enkelt trådstilslutning udgør en mulig fejlkilde
- Kabelbundterne er uoverskuelige
- Besværlig fejlfinding
- Enkeltledere giver maksimal fleksibilitet
VARIOFACE-systemkabling
VARIOFACE-systemkabling
Systemkabling er et fortrådningskoncept, som består af frontadapter, systemkabler og modul, som alle er tilpasset hinanden.
Kendetegn:
- Den hurtige og fejlfrie tilslutning muliggøres af stikbare komponenter
Tidsbesparelse på - 90 % sammenlignet med konventionel enkeltlederfortrådning
Konfigurator til systemkabling til styringer
Konfigurator: VARIOFACE – systemkabling til styringer
Konfigurér din skræddersyede Plug-and-Play-løsning til nye installationer eller opgraderinger. Intuitiv betjeningsflade og 3D-modeller sikrer nem håndtering. Med få klik kan du vælge dine løsningskomponenter, som består af frontadaptere, systemkabler og signaloverførselsmoduler.
Styringsspecifik systemkabling med PLC-V8-adapter
Systemkablingsadapteren giver mulighed for hurtig og fejlfri tilslutning af relæmoduler til kontrolniveauet. Konceptet forener produktegenskaberne ved PLC-INTERFACE og VARIOFACE-systemkabling. In- og outputmodulerne har en modulær opbygning, som giver mulighed for en kanalspecifik bestykning alt efter koblingskravene.