Universelle moduler med D-SUB-, FLK- og andre tilslutningsstik

Universelle moduler med D-SUB-, FLK- og andre tilslutningsstik

VARIOFACE-overgangsmoduler sikrer dig en pålidelig signaloverførsel mellem field- og automatiseringsniveau. De universelle overgangsmoduler kobler mangepolede tilslutningsstik som f.eks. IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-skinne eller RJ45 til skrue-, Push-in eller fjederkraftklemmer. Sammen med vores universelle systemkabler kan du drage fordel af en hurtig og fejltilslutningssikker 1:1-fortrådning.

Dine fordele

  • Hurtig, fejltilslutningssikker 1:1-fortrådning med universelle overgangsmoduler
  • Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
  • Hvert overgangsmodul kan defineres præcist, da modulerne mærkes variabelt
  • Kontrolfunktion: fås også med statusvisning
VARIOFACE – systemkabling til styringer

Konfigurator til systemkabling til styringer

Konfigurator: VARIOFACE – systemkabling til styringer

Konfigurér din skræddersyede Plug-and-Play-løsning til nye installationer eller opgraderinger. Intuitiv betjeningsflade og 3D-modeller sikrer nem håndtering. Med få klik kan du vælge dine løsningskomponenter, som består af frontadaptere, systemkabler og signaloverførselsmoduler.

Sammenligning af vores overgangsmoduler

VARIOFACE-produktprogrammet består af forskellige komponenter, der sikrer en jævn signaloverførsel. Til forbindelsen fra fieldniveau til kontrolniveau er VARIOFACE Professional ideel til universel brug. Med den nye VARIOFACE Front Connect kan en forbindelse mellem fieldniveauet og remote-I/O-systemer nu også udføres med en modulbredde på kun 19 mm. Undgå en hård fortrådning med relæmoduler, og brug en stikbar løsning med V8-adapteren fra VARIOFACE-produktfamilien til denne tilslutning.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8-adapter
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8-adapter

Tilslutningsteknik Push-in, skrue Push-in Indstikskontakter til relæmoduler til PLC-INTERFACE 6,2 mm/14 mm relæ og RIFLINE complete
Tilslutningsstik D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Poltal 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-polet (IDC/FLK)
Specialvarianter Potentialfordeler/gennemføringsmoduler/LED-visning nej nej
Modulbredde Typeafhængig 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Fire VARIOFACE Professional-moduler på en skinne set forfra

VARIOFACE Professional Universelle overgangsmoduler

Brug universelle overgangsmoduler til forbindelse mellem kontrol- og fieldniveau. VARIOFACE Professional tilbyder et afstemt, modulært og robust system, der sparer plads. Det anvendes der, hvor tilslutningsstik skal forbindes til enkeltledere. Afhængigt af din applikation fås der moduler til signaloverførsel og potentialfordeling.

  • Nøjagtigt definerbare moduler, takket være variabel mærkning
  • Enkel håndtering med metalfod til bæreskinnemontering
  • Universelt anvendelige moduler til alle gængse poltal og med skrue- eller Push-in tilslutningsteknik
Potentialfordelertilslutning til en strømforsyning

VARIOFACE-potentialfordeler

VARIOFACE-potentialfordelerne, der kan anvendes til mange formål, egner sig til fordeling af driftsspændingen eller til opdeling af styrespændingen. De er beregnet til applikationer op til 250 V/30 A. Få gavn af en nem og præcis fordeling af elektriske signaler, især på trange steder.

  • Omfattende samling af signaler takket være flere potentialniveauer
  • Overskuelig opdeling af potentialer med separat forsyning til store ledertværsnit
  • Entydig sammenkædning af tilslutningsklemmer takket være fortløbende mærkning

VARIOFACE Front Connect Overgangsmoduler med fronttilslutninger

Det, som kendetegner VARIOFACE Front Connect, er fejlfri fortrådning og pladsbesparelse i styretavlen. Dette supplement mellem remote-I/O-systemet og fieldniveau understøtter den decentrale periferi med en høj grad af fleksibilitet og en smal konstruktion.

VARIOFACE Front Connect set forfra med tre moduler
VARIOFACE Front Connect-modul set forfra
Planlægningssituation ved skærmen: Mand sidder foran computer
VARIOFACE Front Connect med forbundne systemkabler med åben ende, set forfra
VARIOFACE Front Connect set forfra med tre moduler

  • Reduktion af fortrådningsarbejdet takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
  • Pladsbesparelse på op til 60 %, takket være en modulbredde på 19 mm
  • Plug-and-Play-tilslutning til remote-I/O- og fieldniveau med omfattende produktprogram til systemkabling

VARIOFACE Front Connect-modul set forfra

Med Push-in teknologien kan du reducere tidsforbruget til fortrådning betragteligt. Entydig mærkning og farvede betjeningstaster forenkler håndteringen og sørger for intuitiv fortrådning.

Planlægningssituation ved skærmen: Mand sidder foran computer

Du kan nemt integrere VARIOFACE Front Connect i din planlægning og dokumentation med de tilgængelige CAD-data og EPLAN-makroer.

VARIOFACE Front Connect med forbundne systemkabler med åben ende, set forfra

Produktprogrammet for VARIOFACE Front Connect omfatter skræddersyet tilbehør såsom systemkabler med åbne kabelender til universelle tilslutninger.

Relæ med systemkablingsadapter, der endnu ikke er tilsluttet, set forfra

VARIOFACE PLC-V8-adapter Stikbar tilslutning til relæmoduler

Sørg for fejlfri tilslutning af relæmoduler til kontrolniveauet ved at bruge systemkablingsadapteren. Egenskaberne for PLC-INTERFACE og VARIOFACE-systemkablingen er integreret i én løsning. En kanalspecifik bestykning af ind- og udgangsmodulet kan foregå i henhold til dine koblingskrav.

  • Nem og hurtig tilkobling af koblingsniveau og styring, da enkeltlederfortrådning falder bort
  • Høj grad af fleksibilitet, takket være den modulære opbygning med henblik på kanalspecifik bestykning af relæudgangsmodulet
  • Direkte tilslutning af forsynings- og returledere til sensor- og aktuatortyperækken

Fortrådning mellem styrings- og interface-niveau

System bestående af konfektioneret kabel med V8-adapter og relæ med tilslutning til slutbruger
Første niveau med tilslutningsstik fra styringen
V8-adapter står i forgrunden
PLC-INTERFACE-relæ står i forgrunden
Fieldniveauets sensorer og aktuatorer i forgrunden
System bestående af konfektioneret kabel med V8-adapter og relæ med tilslutning til slutbruger

PLC-V8-adapteren sættes nemt på otte rækkepositionerede PLC-INTERFACE-relæer. Derved forbindes relæerne hurtigt og ikke mindst fejlfrit med IDC/FLK eller D-SUB-stik med I/O-kort.

Første niveau med tilslutningsstik fra styringen

Systemkablerne, der kommer fra styringen, er færdigkonfektioneret med tilslutningsstik og sat i PLC-V8-adapteren.

V8-adapter står i forgrunden

PLC-INTERFACE-relæerne har broskakter. For at etablere en forbindelse isættes PLC-V8-adapterne på broskakterne.

PLC-INTERFACE-relæ står i forgrunden

PLC-INTERFACE-relæerne danner koblingsniveauet mellem kontrol- og fieldniveau.

Fieldniveauets sensorer og aktuatorer i forgrunden

Sensorerne og aktuatorerne, der befinder sig på fieldniveauet, forbindes med PLC-INTERFACE-relæerne.

Fortrådning mellem interface- og fieldniveau Besparelsespotentiale med aktuator- og sensorvarianter

Interaktivt Image Map: aktuator- og sensorfortrådning med systemkablingsadapter
Direkte tilslutning
De sædvanlige rækkeklemmer og deres fortrådning bortfalder med VARIOFACE, da forsynings- og returlederne er tilsluttet direkte til relæmodulets aktuator- eller sensorversion.
Stikbar forbindelse
Med fortrådning ved hjælp af systemkabler til styringen slipper du for kompliceret fortrådning med enkeltledere.
Indlægsbroer i stedet for ledningssløjfebroer
Erstat ledningssløjfebroer med indlægsbroer til potentialfordeling, og reducér fortrådningsarbejdet.
Brochure
Overblik over det samlede produktprogram

Få et overblik over systemkabling til controllere. Få at vide, hvordan du finder den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler, data eller effekt til din applikation.

Åbn brochure
Systemkabler og systemkablingsmoduler