UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
-
Overgangsmodul
2959560
VARIOFACE-SLIM-LINE, med skruetilslutning og D-SUB-miniature-bøsningsdel, til montering på tværs på NS 35/7,5, poltal 9
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 9 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 2,5 A |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 22,5 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 125 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 9 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,74 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Poltal | 10 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Deling | 5 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 25 mm |
| Højde | 117 mm |
| Dybde | 46,492303 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | PVC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2959560 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK21A2 |
| Produktnøgle | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086213 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 114,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 79,95 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900909
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre