FL SWITCH SFNT 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891390

Ethernet-switch til stort temperaturområde, fem TP-RJ45 tilslutninger, automatisk registrering af dataoverførselshastigheden på 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion, læsning af QoS-prioritetsmeldinger, optagelse af sikkerhedsrammer.

Produktdetaljer








Dine fordele

Alle porte har overførselshastigheder på 1000 Mbit/s
Bredt driftstemperaturområde -40 °C ... 75 °C
Understøttelse af Jumbo Frames (Frame-størrelse op til 10.240 Byte/Frame)
QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
Meldekontakt til diagnose af spændingsforsyning og link-status
Switchen sørger for ekstra kabelaflåsning og portblokering