Ethernet-switch med standardfunktioner og 16 RJ45-porte til ekstreme omgivelser (-40 °C - +75 °C). Automatisk registrering af overførselshastigheden på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion, indgangsspænding 12 V DC - 48 V DC, redundant spændingsforsyning med fjernmeldealarm.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Ethernet-switch til et bredt temperaturområde, 16 TP-RJ45 porte, automatisk registrering af dataoverførselshastigheden på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion.
Produktdetaljer
| Bredde | 70 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 16 (RJ45-porte) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNT |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 55,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funktioner | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, svarer til IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode, inklusive alarmkontakter |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| 100 Dataoverførselsrate LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 8,4 W |
| Prøvestrækning | 500 V DC 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 700 mA (ved 12 V DC) |
| Strømforbrug typisk | 350 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 30 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 25g, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 62 kPa ... 108 kPa (til 4160 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (til 4160 m DNN) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typegodkendelse | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-certifikat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Varenummer | 2891952 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN113 |
| Produktnøgle | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.193,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 981 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Printkortstik 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordele
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
16 porte i et smalt metalhus med redundant indgangsspænding
Sikkerhedsmuligheder ved kabelaflåsning
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Der fås moduler til standardtemperaturområdet (0 °C ... 60 °C) og det brede temperaturområde (-40 °C ... 75 °C)
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre