FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
-
Industrial Ethernet Switch
2891029
Ethernet-switch, 4 TP-RJ45 porte, 1 lyslederport, 100 Mbit/s fuld duplex i SC-D-format, singlemode-glaslysleder, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion
Produktdetaljer
| Bredde | 28 mm |
| Højde | 110 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-porte) |
| Lysledergrænseflade | |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Singlemode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 25 km (Glasfiber med F-G 9/125 0,5 dB/km ) |
| Bølgelængde | 1310 nm |
| Antal kanaler | 1 (SC-Singlemode) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNB |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 130,5 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US, link og aktivitet pr. port |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| 100 Dataoverførselsrate LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,2 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 175 mA (ved US = 24 V DC) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 30 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (op til 1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Konformitet/godkendelser | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Statusvisning | LED'er: US, link og aktivitet pr. port |
| Varenummer | 2891029 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN113 |
| Produktnøgle | DNN113 |
| GTIN | 4046356588102 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 280,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 297,9 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 89d36862-0586-4d27-958c-7e10f8e88275 |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordele
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre