FL SWITCH SFN 6GT/2SX
-
Industrial Ethernet Switch
2891398
Ethernet-switch, 6 TP-RJ45 porte, med 10/100/1000 Mbit/s på alle RJ45 porte, 2 multimode-SC-D-porte, 1 Gbit/s fuld duplex, autonegotiation (RJ45), autocrossing-funktion, med meldekontakt og QoS, udvidet temperaturområde
Produktdetaljer
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 120 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Antal kanaler | 6 (RJ45-porte) |
| Lysledergrænseflade | |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 1000 MBit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Multimode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 220 m (Glasfiber 62,5/125) |
| 550 m (Glasfiber 50/125) | |
| Bølgelængde | 850 nm |
| Antal kanaler | 2 (SC-multimode) |
| Potentialfri meldekontakt | |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFN |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 36,4 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Signalkontakt styrespænding | Overvågning af redundant forsyningsspænding |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Jumboframes (maks. 9600 byte) | |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding LED grøn |
| 100/ACT Link-status/dataoverførsel LED gul | |
| 1000/ACT Link-status/dataoverførsel LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 8,4 W |
| Prøvestrækning | 500 V DC 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 350 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | Overvågning af redundant forsyningsspænding |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Stikbare COMBICON-skruetilslutninger |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (op til 1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svovldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, hydrogensulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, ved hhv. 25 °C og 75 % luftfugtighed og en varighed af virkningen på fire dage |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Varenummer | 2891398 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN113 |
| Produktnøgle | DNN113 |
| GTIN | 4046356101196 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 552,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 425 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordele
Understøttelse af Jumbo Frames (Frame-størrelse op til 9600 Byte/Frame)
Alle porte har overførselshastigheder på 1000 Mbit/s
Relækontakt til alarmforarbejdning af spændingstilstande
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Switchen sørger for ekstra kabelaflåsning og portblokering
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre