Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH 4808E-16FX-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891079
Managed switches i henhold til IEC 61850 og IEEE 1613 til 19"-rackmontering. Råder over otte RJ45-porte til 10/100 MBit/s, 16 SC-D MM glasfiberporte til 100 MBit/s og fire gigabit-comboporte (10/100/1000 MBit/s RJ45-tilslutning; 1000 MBit/s lysleder-tilslutning kræver 1000 MBit/s SFP-modul).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 442 mm |
| Højde | 44 mm |
| Dybde | 375 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Monteringstype | Rack mounting (med holder) |
| Holdersystem | 19"-rack |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Lysledergrænseflade | |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (Fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Multimode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 8 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelængde | 1300/1310 nm |
| Antal kanaler | 16 (Multimode) |
| Ethernet (RJ45/FO-Kombo) | |
| Tilslutningstype | SFP/RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing (RJ45-grænseflade) |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) eller SFP (1000 MBit/s) |
| Antal kanaler | 4 (Combo-porte) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 4000 |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 7,3 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| 41,2 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) | |
| 19,8 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) | |
| Switch-funktioner | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Basisfunktionalitet | Store-and-Forward-switch, Extended-Ring, IEEE-redundans, IGMP-snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- og IEEE 802.1x security, SNMPv3 og HTTPS, SNTP, web-tilpasning til enkeltbrugere, User Accounts |
| Redundansfunktioner | ERR (Extended ring redundancy) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (På basis af de anvendte modulære strømforsyninger) |
| Tilslutning forsyning | Fra FL SWITCH 4800E-P... |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (til 4850 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (til 4850 m DNN) |
| Normbetegnelse | Omgivelsesbetingelser |
| Standarder | IEC 61850-3 |
| Støjimmunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Varenummer | 2891079 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN125 |
| Produktnøgle | DNN125 |
| GTIN | 4046356801690 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4.480 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4.470 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | f74063f7-d6e1-4acd-9061-ecca83a5faae |
Kompatible produkter
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre