FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214

Forbereder til CRA’s krav

Unmanaged Switch 1000 serie, 4 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, 1 SC-Singlemode 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Dine fordele

QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid, alarmer og diagnose
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere