ILC 370 ETH 2TX-IB
-
Styring
2876999
Inline-kontroller med Ethernet-grænseflader til kobling til andre styringer eller systemer og programmeringsmulighed iht. IEC 61131-3, komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Remanent datahukommelse | 96 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | typ. 2 MByte |
| Datahukommelse | 4 MByte |
| Antal styringsopgaver | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata | maks. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata maks.) | maks. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antal procesdata | maks. 512 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Antal understøttede deltagere | maks. 512 (i alt, heraf 254 fjernbusdeltagere/bussegmenter) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 62 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | maks. 15 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| ID-kode (dez) | 3 |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| Systemforudsætninger | |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ fra version 1.14 |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 6 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC ±5 % |
| Forsyningsspændingsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Restbølgeform | ± 5 % |
| Strømforbrug typisk | 250 mA (ved tomgang ingen lokalbusdeltagere tilsluttet, bus inaktiv) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | integreret (med bufferbatteri) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | 2 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strømforsyning | 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A |
| Strømforbrug | maks. 5 A |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | 8 hurtige indgange, interrupt-indgang |
| Antal indgange | 12 |
| Tilslutningstype | Inline-potentialfordelerklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 2 |
| INTERBUS-lokalbus (master) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBaud / 2 MBaud (kan omkobles) |
| Parametrering/programmering/diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Antal kanaler | 1 |
| INTERBUS (slave) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | D-SUB-9-bøsning/D-SUB-9-stik |
| Bredde | 182 mm |
| Højde | 140,5 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g, efter IEC 60068-2-6 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2876999 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRAAAC |
| GTIN | 4046356048323 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 834,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 784,5 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Integreret webserver til visualisering med WebVisit
Fuldgyldig fieldbus-master (8192 I/O-punkter)
FTP-server
Flash File-system
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integreret Ethernet-grænseflade
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre