PLCnext-styringen AXC F 2172 til Axioline I/O-systemet er hurtig, robust og enkel. Det vil sige konsekvent udviklet til maksimal ydelse, enkel håndtering og anvendelse i barske industrielle miljøer.
GTC F 2172
-
Styring
1079808
PLCnext Control til direkte styring af Axioline I/O'er. Med 2 Ethernet-grænseflader og programmeringsmulighed iht. IEC 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og bus basemodul.
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | PLCnext Control |
| Konstruktion | modulær |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
| Arbejdshukommelse | 512 MByte DDR3 SDRAM |
| IoT-egnethed: PROFICLOUD | |
| IoT-platform | PROFICLOUD |
| Understøtter Cloud-Computing | Ja |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 16 MByte |
| Datahukommelse | 32 MByte |
| Axioline | |
| Antal procesdata | maks. 8192 Bit (pr. station) |
| maks. 4096 Bit (Indgang) | |
| maks. 4096 Bit (Udgang) | |
| Antal understøttede deltagere | maks. 63 (pr. station) |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata (Axioline ind-/udgangsdata maks.) | maks. 8192 Bit (pr. station) |
| Antal procesdata (Axioline indgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (Indgang) |
| Antal procesdata (Axioline udgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (Udgang) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Specifikation | Version 2.3 |
| Opdateringsrate | min. 1 ms (4 deltagere) |
| min. 16 ms (64 deltagere) | |
| Procesdatabredde | 64 Byte ... 512 Byte |
| Conformance Class | A |
| Antal understøttede deltagere | maks. 64 (ved PROFINET-styringen) |
| Understøttet funktionalitet | MRP FSU |
| MRP | |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktionalitet | |
| Understøttede programmeringssprog | Programmering efter IEC 61131-3 |
| C++ | |
| Producentspecifik | |
| Systemforudsætninger | |
| Applikations-grænseflade | OPC UA® |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | typ. 4,8 W (Uden I/O'er) |
| typ. 4,8 W (Uden I/O'er) | |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | Ja |
| Beskrivelse realtidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Potentialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk |
| Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; elektronisk | |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 442 mA (med 1 A ved Ubus til I/O'er og UL = 24 V) |
| Strømforbrug | typ. 200 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Effektoptagelse | maks. 10,6 W (med 1 A belastning ved Ubus til I/O'er) |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | 1 A |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Webserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | maks. 100 m |
| Antal kanaler | 2 |
| Understøttede protokoller | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| SNTP | |
| SNMP | |
| IPsec | |
| syslog | |
| OPC UA | |
| Axioline F-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 126,93 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Farve | grå |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C til 2000 m DNN (Bemærk derating) |
| -25 °C ... 55 °C til 3000 m DNN (Bemærk derating) | |
| ≤ 55 °C (ved maks. 1 A ved Ubus) | |
| > 55 °C ... 60 °C (kun i forbindelse med et Axioline F-forsyningsmodul AXL F PWR 1H (varenummer 2688297)) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok (drift) | 10g (Vedvarende choktest iht. DIN EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felterIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm: ±1,0 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støjpåvirkningerIEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1079808 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRADAC |
| Produktnøgle | DRADAC |
| GTIN | 4055626800578 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 289,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 225,6 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1043501
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringssoftware 1046008
-
AXL F PWR 1H - Forsyningsmodul 2688297
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Forbindelseskabel 1021809
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Forbindelseskabel 2404677
-
AXC BS L 2 - Bustilslutningsstik 1064312
-
AXC F XT IB - PLC-udvidelsesmodul 2403018
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1061701
Dine fordele
PROFINET-understøttelse
Tilslutning til PROFICLOUD
Understøtter en lang række protokoller som: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre.
Klar til montering af op til 63 AXIO I/O-moduler
2x Ethernet-grænseflader (integreret switch)
Øget EMC-sikkerhed
Udvidet temperaturområde på -25 °C ... 60 °C
Linux-styresystem
Understøttelse af standardsprog
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre