Intuitiv konfiguration og præcis måling
ECM-UC-strømmålekonvertere sparer dig for en masse tid takket være intuitiv enhedskonfiguration via webbaseret management. Produkterne måler AC-, DC- og forvrængede strømme med en nøjagtighed på < 0,5 %.
ECM-UC-100A-MRTU
-
Strømmålekonverter
1191986
Strømmålekonverter til måling af AC, DC og forvrængede strømme. Konfiguration med USB-C-grænseflade via webserver (uden 24 V DC). Strømmåleområder: 0 A ... 125 A. Grænsefladekonfiguration Modbus/RTU (RS-485), Standardkonfiguration, Push-in-tilslutning. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E196811-20231108cULus Listed
Godkendelses-ID: E196811-20231109Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv konfiguration og visualisering af måledata via brugerstyret webbaseret management
Enkel forbindelse til PC'en via standard USB-C-kabel uden ekstra 24 V-forsyning
Høj målenøjagtighed på < 0,5 % i måleområderne
Digital viderebehandling af måledata
Pålidelig selv ved temperaturer ned til -40 °C og installationshøjder på op til 4000 m