QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS - Strømforsyning
1168603

Forbereder til CRA’s krav

Prækonfigureret og skrivebeskyttet variant af primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med indstillet udgangsspænding og tilpasset signalering, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 40 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

En særdeles stærk udgangsside: Enkel udvidelse af anlægget, pålidelig start af vanskelige belastninger og udløsning af effektafbrydere
Særdeles robust indgangsside: Høj grad af støjimmunitet gennem integrerede gasafledere (op til 6 kV) og ≥ 20 ms buffertid ved netudfald
Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før fejl indtræder
Kan bestilles konfigureret: Styktal fra 1