QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/...
-
Strømforsyning
2908940
Kundespecifikt programmeret variant af den primærtaktede strømforsyning QUINT POWER, DIN-skinnemontering, valgbar udgangskarakteristik og SFB Technology (Selective Fuse Breaking), beskyttende lakering og integreret afkoblings-MOSFET, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 20 A
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Styringsindgang (kan konfigureres) Rem | Udgangseffekt TIL/FRA (SLEEP MODE) |
| Standard | Udgangseffekt TIL (>40 kΩ/24 V DC/åben bro mellem REM og SGnd) |
| AC-drift | |
| Netform | Stjernenet |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Gennemslagsstyrke maks. | 300 V AC 60 s |
| Typisk national netspænding | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 10 A (ved 25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,3 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 10 A (efter 1 ms) |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (efter EN 50163) | |
| Buffertid ved netudfald | typ. 36 ms (120 V AC) |
| typ. 36 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Effektoptagelse | 520 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor, gasafleder |
| Indkoblingstid | < 1 s |
| Indkoblingstid typisk | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
| Indgangssikring | 12 A (Forsinket, intern) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| Virkningsgrad | typ. 92,7 % (120 V AC) |
| typ. 94,2 % (230 V AC) | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (effektkonstant) |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Magnetisk sikringsudløsning | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 30 V DC (dobbelt beskyttelse med frakobling inden for 20 ms) |
| Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 30 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Tabseffekt SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,54 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Stigetid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal | |
| Signaljord SGnd | Referencepotentiale for Out1, Out2 og Rem |
| Signal Out 1 (kan konfigureres) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (kan konfigureres) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Belastning ≤400 Ω) |
| Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til POut < PN |
| Signal relæ 13/14 (kan konfigureres) | |
| Standard | lukket (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 4 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 30 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 4 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 30 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 0,75 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Jordpotentialfri signalkontakt | |
| Aktiv signaludgang Out1 (digital, kan konfigureres) | |
| Aktiv signaludgang Out2 (digital, analog, kan konfigureres) | |
| Remote-kontakt | |
| Signaljord SGnd | |
| Signaludgang | |
| POut | > 100 % (LED lyser gult, udgangseffekt > 480 W) |
| > 75 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 360 W) | |
| > 50 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 240 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Koblingsfrekvens | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hjælpekonverter-trin) |
| 80,00 kHz ... 280,00 kHz (Hovedkonverter-trin) | |
| 50,00 kHz ... 70,00 kHz (PFC-trin) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 60950-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 392000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 447000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 378000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 499000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 133000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 176000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Målskitse |
|
| Bredde | 70 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Alternativ montage | |
| Bredde | 122 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 73 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm ved Pout < 50 % PN, 5 mm ved Pout ≥ 50 % PN, ved siden af aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | Ja |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål X6Cr17 |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 100 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøgning 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (iht. DNV GL klasse C) |
| Baneapplikationer | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Udgangsspænding UOut konform |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Eksplosiv atmosfære | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Norm - sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | IEC 61010-1 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 |
| Godkendelse - Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Skibsgodkendelse | DNV GL ansøgt |
| SIQ | Typegodkendt (type approved) |
| UL-godkendelser | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Konformitet/godkendelser | |
| ATEX | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Funktionel sikkerhed ifølge IEC 61508 | SIL 3 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav kraftværk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL ledningsført støjemission | |
| DNV | Klasse A |
| Ekstratekst | Området energifordeling |
| DNV GL støjemission | |
| DNV | Klasse B |
| Ekstratekst | Området bro og dæk |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 3 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 6 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Ekstratekst | 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfelttykkelse | 1 kA/m |
| Ekstratekst | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfelttykkelse | 300 A/m |
| Ekstratekst | DC, 60 s |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 25 / 30 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 periode |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 5 / 10 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A: 0,5 / 1 periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 perioder |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-9 |
| Testfelttykkelse | 1000 A/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpede sinussvingninger (ring wave) | |
| Standarder | EN 61000-4-12 |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Asymmestriske ledningsførte støjpåvirkninger | |
| Standarder | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V (Vedvarende) |
| Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V (Vedvarende) |
| Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 300 V (1 s) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende bølge | |
| Standarder | EN 61000-4-18 |
| Indgang, udgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 2) | 10 MHz |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 2,5 kV |
| Signaler (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Signaler (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 2,5 kV |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-10 |
| Testfelttykkelse | 110 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Testfelttykkelse | 110 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 2908940 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | CMPI13 |
| Produktnøgle | CMPI13 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.660 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.660 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,476 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2905744
Dine fordele
SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt, mens parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
Enkel udvidelse af anlæg gennem statisk boost, start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Høj grad af støjimmunitet takket være integreret gasafleder og mere en 20 ms buffertid ved netudfald
Integreret frakoblings-MOSFET til 1+1- og n+1-redundans
Beskyttelseslakering og ATEX-/IECEx-godkendelse
Sikker forsyning med SIL 3-certificering iht. IEC 61508
Robust design med metalhus og stort temperaturområde på - 40 °C til + 75 °C
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre