PLT-SEC-T3-230-FM
-
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
2905229
Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-ledersystem: L1, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet til DC-anvendelser.
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatbeskyttelse |
| Produktfamilie | SEC Family |
| Strømforsyningssystem IEC | TT |
| TN-S | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 2 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| IEC testklasse | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Antal porte | One |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | Brydekontakt |
| Driftsspænding | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftstrøm | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,8 Nm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,7 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 74,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhed | 1 ME |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Funktionsretning | 1L-N & N-PE |
| Mærkespænding UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - kun i forbindelse med fejlstrømsafbryder) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Belastningsstrøm IL | 26 A (30 °C) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 275 mVA (vid UREF) |
| ≤ 300 mVA (Ved UC) | |
| Referencetestspænding UREF | 255 V AC |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 3 kA |
| Kombineret stød UOC | 6 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| TOV-adfærd ved UT (L-N) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Maksimal forsikring ved gennemgangsfortrådning | 25 A (gG / B / C) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | Ikke nødvendig |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cyklusser / akse / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maks. vedvarende spænding MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominel afledestødstrøm In | 3 kA |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Mærkespænding | 230 V DC |
| Belastningsstrøm IL | 25 A |
| Energifordelingssystem | Single phase |
| Nominel frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-N) | 1290 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-G) | 1310 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (N-G) | 1310 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L+) - G | 1310 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-tilslutningsdata | |
| Tilspændingsmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 14 ... 12 |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2905229 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL14A1 |
| Produktnøgle | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 91,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 73,33 g |
| Toldtarifnummer | 85363030 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre