QUINT POWER-strømforsyninger med højeste funktionalitet
Med henblik på selektiv og økonomisk sikring af anlæg udløser QUINT POWER automatsikringer med seksdobbelt mærkestrøm magnetisk og dermed hurtigt. En høj grad af rådighedstid for anlægget sikres desuden gennem den præventive funktionsovervågning, som meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl.
Pålidelig start af vanskelige belastninger kan ske med den statiske effektreserve POWER BOOST. Takket være justerbar spænding er alle områder fra 5-56 V DC dækket ind.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Strømforsyning
2866802
Anvend følgende vare i tilfælde af nye projekter: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 40 A, kan indstilles fra 18 V DC ... 29,5 V DC
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkendelses-ID: LR22301698TA-02NK
Godkendelses-ID: TA24091MIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11173BV
Godkendelses-ID: 21004/D0 BVEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
Godkendelses-ID: ELE333522XGABS
Godkendelses-ID: 23-2355407-PDAType approved
Godkendelses-ID: SI-SIQ BG 005/009Type approved
Godkendelses-ID: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
Godkendelses-ID: SEMI F47DNV
Godkendelses-ID: TAA000030XIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11217cCSAus
Godkendelses-ID: 80146928cCSAus
Godkendelses-ID: 80187921cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20240627EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20240918Kompatible produkter
Dine fordele
Pålidelig start af vanskelige belastninger
Lang levetid for anlægget selv ved vedvarende udfald af en fase
Præventiv funktionsovervågning