EO-G/PT/SH
-
Stikdåse
0804063
Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Pin-belægning type G, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 13 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: BS 1363-2, IEC 60884-1, Landekode: Storbritannien