EO-E/UT/SH/LED/GN - Stikdåse
0804019

Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, Pin-belægning type E, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: NF C61-314, IEC 60884-1, Landekode: Frankrig

Produktdetaljer