EO-E/PT/SH/GN - Stikdåse
0804021

Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Pin-belægning type E, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: NF C61-314, IEC 60884-1, Landekode: Frankrig

Produktdetaljer