EO-CF/UT/LED/F/YE - Stikdåse
1068030

Stikdåse, med statusvisning, sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: gul, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 6 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland

Produktdetaljer