EO-CF/PT/LED/F/GN - Stikdåse
0804043

Stikdåse, med statusvisning, sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 6 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland

Produktdetaljer