EO-AB/PT/LED/15 - Stikdåse
0804168

Stikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type AB 15A, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 125 V AC (60 Hz), mærkestrøm: 15 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: UL 508, IEC 60884-1, Landekode: USA, Canada

Produktdetaljer