VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkendelses-ID: 40042533| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||
Modulstikhus, tilslutningstype: Crimptilslutning, dybde: 31,7 mm, bredde: 5,2 mm, højde: 31,6 mm, poltal: 4, farve: grå
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||