CP 4/10 - Modulstikhus
1066565

Modulstikhus, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Crimptilslutning, deling: 6,2 mm, dybde: 32,4 mm, bredde: 60,5 mm, højde: 14,95 mm, poltal: 10, farve: grå, monteringstype: Stikmontage

Produktdetaljer









Dine fordele

Kompakt konstruktion til pladskritiske applikationer
Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledere med crimptilslutning