UTME 6 SET METERING
-
Starterkit
1565252
Starterkit, bestående af prøveskilleklemmer i Push-in tilslutningsteknik, brokoblings- og testtilbehør og mærkningsmateriale. En klemrække til 3-faset konverterkobling (strøm og spænding) kan konstrueres individuelt.
Produktdetaljer
-
-
UTMED 6-PE - Jordklemme 3047442
-
D-UTME 6 - Endeplade 3047426
-
ATP-URTK/SP - Skilleplade 0311139
-
CARRIER 35-8 - Skilleplade 3034387
-
SB-ME 2-8 - Koblingsbro 3034468
-
FBS 1/3/5-8 - Indlægsbro 3032389
-
FBS 2-8 - Indlægsbro 3030284
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
S-ME 6 - Koblingsspærre 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
KLM 3 - Kabelrække-skilteholder 0811969
-
UC-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824597
| Produkttype | Startsæt |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 1565252 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1133 |
| Produktnøgle | BE1133 |
| GTIN | 4067923044906 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 444 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 400 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 8d34f434-452a-4b33-9d44-85766afb1574 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 15,961 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre