UKH 50 BK
-
Stærkstrømsklemme
3048331
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 150 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farve: sort
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | For at opnå en pålidelig kontaktering af flertrådede ledere anbefales det at afdreje de flertrådede ledere. |
| Produkttype | Stærkstrømsklemme |
| Poltal | 1 |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,73 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 50 mm² |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M6 |
| Tilspændingsmoment | 6 ... 8 Nm |
| Afisoleringslængde | 24 mm |
| Prøvedorn | B10 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 16 mm² ... 70 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 6 ... 2/0 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 25 mm² ... 70 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 3 ... 2/0 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 25 mm² ... 50 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 10 mm² ... 16 mm² |
| Mærketværsnit | 50 mm² |
| Mærkestrøm | 150 A |
| Maks. belastningsstrøm | 150 A (ved 50 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 1000 V |
| Grænsedata (ATEX/IECEx) | |
| Mærkning | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Anvendelsestemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-dokumenteret tilbehør | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
| 1201659 E/AL-NS 32 | |
| 1201662 E/AL-NS 35 | |
| Liste over brokobling | Fast bro / FBI 2-20-EX / 0201113 |
| Fast bro / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
| Brodata | 130,5 A (50 mm²) |
| Temperaturforøgelse Ex | 40 K (133 A / 50 mm²) |
| ved brokobling med bro | 690 V |
| Mærkeisolationsspænding | 630 V |
| Udgang | (vedvarende) |
| Etage Ex Generelt | |
| Isolationsmærkespænding | 690 V |
| Mærkestrøm | 133 A |
| Maks. belastningsstrøm | 133 A |
| Gennemgangsmodstand | 0,1 mΩ |
| Tilslutningsdata Ex Generelt | |
| Tilspændingsmomentområde | 6 Nm ... 8 Nm |
| Mærketværsnit | 50 mm² |
| Dimensioneringstværsnit AWG | 1/0 |
| Tilslutningsevne stiv | 16 mm² ... 50 mm² |
| Tilslutningsevne AWG | 6 ... 1/0 |
| Tilslutningsevne fleksibel | 25 mm² ... 50 mm² |
| Tilslutningsevne AWG | 4 ... 1/0 |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 8 ... 6 |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 8 ... 6 |
| Bredde | 20 mm |
| Farve | sort |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 50 mm² | 6 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 10 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 16 mm² / 2,9 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| 70 mm²/10,4 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| NS 35/15-2,3 |
| Varenummer | 3048331 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1311 |
| Produktnøgle | BE1311 |
| GTIN | 4017918954833 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 121,63 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 121,63 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBI 3-20 - Fast bro 0201317
-
FBI 2-20-EX - Fast bro 0201113
-
FBI 3-20-EX - Fast bro 0201812
-
UKH 50 EP - Indlægsprofil 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Afgreningsklemme 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Skruetrækker 1205082
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
WS-2K - Advarselsskilt 1004513
-
WS-4K - Advarselsskilt 1004584
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
E/AL-NS 32 - Endeholder 1201659
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
Dine fordele
Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
kabeltilslutning
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre