UKH 150-3L/FE - Stærkstrømsklemme
3076426

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 309 A, antal tilslutninger: 8, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 150 mm2, tværsnit: 35 mm2 - 150 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farve: grå/sort-gul

Produktdetaljer