PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Solid-State-relæmodul
2967507
PLC-INTERFACE til udgangsfunktioner, bestående af grundklemme PLC-BSP... /ACT med fjederkrafttilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 24 V DC, udgang: 3-33 V DC/3 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Udgangsfunktion |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,2 W |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 8,5 mA |
| Indkoblingstid typisk | 20 µs (ved UN) |
| Slukketid typisk | 300 µs (ved UN) |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Friløbsdiode; Friløbsdiode | |
| Overførselsfrekvens | 300 Hz |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsspændingsområde: | 3 V DC ... 33 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A (se deratingkurve) |
| Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (10 ms) |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 200 mV |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2967507 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6223 |
| Produktnøgle | DK6223 |
| GTIN | 4017918165895 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 30,04 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 28,2 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemtilslutning 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemtilslutning 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemtilslutning 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ 2966595
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ 2966595
Dine fordele
Direkte tilslutning af aktuator til relæmodul
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Tidsbesparelse på 60 %
Der kræves ingen yderligere rækkeklemmer
Relæmoduler med sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
Pladsbesparelse op til 80 %
Funktionelle kortslutningsbroer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre