PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-relæmodul
2967895

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSP... /21 med fjederkrafttilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 24 V DC, udgang: 24-253 V AC/0,75 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Integreret indgangskobling
Stor brydeeffekt
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Funktionelle kortslutningsbroer