DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 - Solid-State-relæklemme
2941361

Effekt-Solid-State-relæklemme, indgang: 5 V DC, udgang: 3 - 30 V AC/ 3 mA, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Aktuatorvariant kan fås
Indlægsbro EB-DIK
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Statusvisning
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff