DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-relæklemme
2961752

Effekt Solid-State-relæklemme, indgang jævnspænding, udgang jævnspænding, indgangsspænding 5 V DC

Produktdetaljer









Dine fordele

Aktuatorvariant kan fås
Indlægsbro EB-DIK
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
Statusvisning
Integreret indgangskobling