DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10
-
Solid-State-relæklemme
2964322
Effekt-Solid-State-relæklemme med kortslutningssikker jævnspændingsudgang, indgang: 24 V DC, udgang: 8 V DC ... 33 V DC/10 A
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Aktuatorvariant kan fås
Indlægsbro EB-DIK
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Statusvisning
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
Integreret indgangskobling