DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-relæklemme
2961749

Effekt-Solid-State-relæklemme, indgang jævnspænding, udgang jævnspænding, indgangsspænding 12 V DC

Produktdetaljer









Dine fordele

Indlægsbro EB-DIK
Aktuatorvariant kan fås
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Integreret indgangskobling
Statusvisning