DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Solid-State-relæklemme
2964555
Indgangs-Solid-State-relæ, med jævnspændingsudgang-modtakt, overførselsfrekvens: 100 kHz, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 5 V DC, udgang: 14 V DC ... 30 V DC/50 mA
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Anvendelse af brokoblingerne EB 80-DIK... i DEK-klemmerne: På grund af mulig (begrænset) udvidelse af DEK-huset som følge af optagelse af fugt fra den omgivende luft samt et ugunstigt tolerancespænd mellem et større antal DEK-klemmer og EB 80-DIK...-brokoblinger anbefales det at adskille broerne EB 80-DIK..., ved anvendelse af disse, efter omkring 10 til 12 DEK-klemmer og i stedet indsætte en trådbro indtil den næste DEK-klemme. |
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | DEK |
| Anvendelse | 100 kHz-indgangsoptokoblere |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV AC (Indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,5 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 2,5 V DC ... 6 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,3 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,5 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 8 mA |
| Indkoblingstid typisk | 1 µs |
| Slukketid typisk | 2 µs |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overførselsfrekvens | 100 kHz |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsspændingsområde: | 14 V DC ... 30 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
| Hvilestrøm | 15 mA |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 2,2 V DC |
| Udgangskobling | 3-leder, med udligningstrin |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2964555 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK61A1 |
| Produktnøgle | DK61A1 |
| GTIN | 4017918130992 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 21,7 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 76b58180-2969-4863-9f2f-01b447d131a4 |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EB 3- DIK RD - Indlægsbro 2716745
-
EB 4- DIK RD - Indlægsbro 2716758
-
EB 5- DIK RD - Indlægsbro 2716761
-
EB 10- DIK RD - Indlægsbro 2716774
-
EB 80- DIK RD - Indlægsbro 2715953
-
EB 5- DIK BU - Indlægsbro 2716677
-
EB 10- DIK BU - Indlægsbro 2716680
-
EB 80- DIK BU - Indlægsbro 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Skilleplade 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 5060935
-
DIKD 1,5 - Sensor-/aktuatorklemme 2715979
Dine fordele
Forsynet med en kondensator til fejlundertrykkelse på indgangssiden
Blandt andet signalindtastning ved PLC-tællerkort
Udligningstrin på udgangssiden
Grænsefrekvens op til 100 kHz
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre