FB-MODULAR-PP - Skilleplade
2316061

FB-MODULAR-PP-afdelingssepareringspladen indsættes mellem to modulære fieldbus-apparatkoblere og sikrer her den nødvendige afstand på 50 mm mellem egensikre strømtilslutninger og ikke-egensikre strømtilslutninger. Apparatkoblerne er 17,5 mm brede, men der er dog brug for en 22,5 mm-TBUS-stikforbindelse, når der tilføjes en afdelingssepareringsplade.

Produktdetaljer








Kompatible produkter