FB-ISO
-
Apparatkobler
2316064
Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA. Den sørger for en egensikker FISCO-tilslutning til et periferiapparat.
Produktdetaljer
| Produkttype | Enhedskobler |
| Galvanisk adskillelse | 500 V AC (mellem indgang og udgang, rutinetest) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 17 V DC ... 32 V DC (Indgang på hovedledningssiden) |
| Strømforbrug typisk | 10 mA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | 32 V |
| Induktivitet Li | 10 µH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | / 0,36 µF |
| IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 220 µH |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA-segment | |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skruetilslutning til enhver stikledning |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Udgangsmærkespænding | ≥ 10 V (pr. stikafgrening) |
| Udgangsstrøm | 15 mA (pr. stikudtag, switch kan vælges) |
| 25 mA (pr. stikudtag, switch kan vælges) | |
| 35 mA (pr. stikudtag, switch kan vælges) | |
| Maksimal udgangsstrøm | 22 mA (pr. stikudtag, switch kan vælges) |
| 33 mA (pr. stikudtag, switch kan vælges) | |
| 45 mA (pr. stikudtag, switch kan vælges) | |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 89,7 mm |
| Dybde | 70,4 mm |
| Farve | grøn |
| Korrosionsmodstand iht. ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | < 95 % (ingen kondensering) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Chok | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform, derudover EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO spændingsforsyning (stikledning) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO spændingsforsyning (stikledning) | |
| CSA, USA/Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Galvanisk adskillelse | 500 V AC (mellem indgang og udgang, rutinetest) |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 kategori C, EMC1 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715 |
| Varenummer | 2316064 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC125 |
| Produktnøgle | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 134,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 132,1 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Kompatible produkter
Dine fordele
Feltbarriere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre