FB-2SP/24 DC råder over to tilslutningsklemmer til to stikafgreninger til de enkelte apparatkoblere. Apparatkobleren byder på en kortslutningsbeskyttelse til fieldbus-hovedledningen. Strømforsyning og kommunikation sker via DIN-skinne busforbindersystemet på de forskellige installerede apparatkoblere.
FB-2SP/24DC
-
Apparatkobler
2316352
Foundation Fieldbus-adskiller til egensikker installation i zone 2.
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Enhedskobler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyning | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Induktivitet Li | 4 µH (Forbindelser) |
| Kapacitet Ci | 0 nF (Forbindelser) |
| Maks. udgangsspænding Uo | 23,56 V DC (Forbindelser) |
| Maks. udgangsstrøm Io | 40,9 mA (Forbindelser) |
| Maks. udgangseffekt Po | 0,964 W (Forbindelser) |
| Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA-segment | |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skruetilslutning til enhver stikledning |
| Antal kanaler | 2 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Afslutningsmodstand | over FB-ET/E |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Udgangsmærkespænding | ≤ 32 V (pr. stikafgrening) |
| Maksimal udgangsstrøm | 35 mA (pr . kanal) |
| 50 mA (pr. modul) | |
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 89,7 mm |
| Dybde | 70,4 mm |
| Farve | grøn |
| Korrosionsmodstand iht. ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformitet/godkendelser | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Støjimmunitet over for dæmpede sinussvingninger iht. IEC 61000-4-12 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Tør varme iht. IEC 61131-2 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Fugtig varme iht. IEC 61131-2 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Chok og vibration iht. EN 61131-2 og EN 50178 |
| Standarder | IEC 61158-2 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715 |
| Varenummer | 2316352 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DNC144 |
| Produktnøgle | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 111,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 111,5 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Kompatible produkter
-
-
PT 2X2-FF-ST - Overspændingsbeskyttelsesstik 2800755
-
PT 4+F-BE - Overspændingsbeskyttelsesgrunddel 2839415
-
FB-15-SS - Tilslutningsdåse 2316190
-
FB-9-SS - Tilslutningsdåse 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Powermodul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Power-fordeler 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Apparatkobler 2316297
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre